arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMS 22-A-10V-M12 유사 그림

MMS 22-A-10V-M12

아날로그 위치 센서

ID 315828

아날로그 자기 스위치 MMS 22-A, 학습 기능, C 슬롯

  • 케이블 길이: 0.31 m
  • 전기 연결: M12 커넥터, 3핀
  • 최대 출력 전압: 10 V
  • 정격 전압: 24 V
Measuring principle magnetic
Number of switching points Analog
Teach function yes
Voltage output yes
Min. output voltage [V] 0.3
Max. output voltage [V] 10.0
Linearity [%] 15
Repeat accuracy R of final value maximum < 3 %
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
LED display in sensor yes
Response time/type. Switching time [ms] 50.0
Nominal voltage [V] 24.0
Min. operating voltage [V] 15.0
Max. voltage [V] 30.0
Max. ripple (% of Ue) <2 % Vss
Type of voltage DC
Nominal current [mA] 15.0
Min. load resistance RL [kΩ] 10.0
Short circuit protection yes
Protected against polarity reversal yes
Housing material GV-5H (PA), black
Cable connector/cable end M12 connector, 3-pin
Cable length [m] 0.31
Cable diameter [mm] 2.35
Cable sheath material PUR
Cable shielding yes
Min. bending radius (dynamic) [mm] 24.0
Min. bending radius (static) [mm] 12.0
Weight [kg] 0.01
Protection class IP (sensor, plugged) 67
Protection class 3
Drilling emulsion resistance * yes
CE yes
*Tested cutting emulsions: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 and Oemeta 760 (1008339).