LOG 99.0-M20x1.5-G1/8
내부 홀 그리퍼
ID 398999
내부 홀 그리퍼 LOG, 크기: 99, 공압, 설치 스레드: M20x1.5, 에어 연결 스레드: G1/8"
- 최대 주위 온도: 80 °C
기술 세부 정보
| 설치 스레드 A | M20x1.5 |
|---|---|
| 에어 연결 스레드 B | G1/8" |
| 최소 공작물 지름 [mm] | 99.0 |
| 최대 공작물 지름 [mm] | 110.7 |
| Ø Dmin 개방력 [N] | 2516.7 |
| Ø Dmax 개방력 [N] | 1166.7 |
| 중량 [kg] | 0.44 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 12.83 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 122.8 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.44 |
| 개방 시간 [s] | 0.44 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -40.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 80.0 |
| 하우징 재료 | PA 12 |
| IP 보호등급 | 27 |
| 직경 D [mm] | 98.01 |
| 공차 Y | ± 0,5 |
| 높이 Z [mm] | 116.33 |
| 동심도 Ø V [mm] | 0.6 |
| 직각도 W [°] | ± 1 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 2.5 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 2.5 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.0 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 250.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 250.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 250.0 |
파지력은 작동 압력으로 직접 설정할 수 있습니다. 상용 압력보다 낮은 압력일 때, 풀 스트로크를 달성할 수 없습니다.
크기 눈금은 각각 1mm씩 다릅니다. 고정 나사 A는 크기와는 무관합니다. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
다른 크기에 대한 정보는 온라인에서 확인할 수 있습니다.
크기 눈금은 각각 1mm씩 다릅니다. 고정 나사 A는 크기와는 무관합니다. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
다른 크기에 대한 정보는 온라인에서 확인할 수 있습니다.
치수 및 최대 로드
파지력, I.D. 그리핑
크립 특성
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다.
파지력, I.D. 그리핑
- X축:
- 클램핑 지름
- Y축:
- 파지력
크립 특성
- Y축:
- 클램핑 지름
작동 원리
막
하우징 재료
PA 12
베이스 죠 재료
PA 12
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
제공 범위
조립 가이드(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능)
파지력 유지
불가능합니다.