WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ
ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
ID 207585
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
- バヨネットロック付
- クランプ径: 3 mm
- 長さ: 59 mm
技术细节
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S Bayonet |
| Toolholder interface | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Clamping diameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request