arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBS-S-C 215 유사 그림

SBS-S-C 215

Accessories lathe chucks standard

ID 8703753

Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Protection sleeve with spray nozzles
  • To protect the chuck kinematics against the ingress of chips and coolant
  • The coolant can be applied directly to the workpiece by means of an integrated spray nozzle
  • Suitable for: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
Technical data:
  • Diameter: 32 mm
  • Weight: 1.6 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 49.0
H M6x10
Peso [kg] 1.6