arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-BL30 250x85

MSC-BL30 250x85

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 422090

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 적층 블록
  • 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
기술 데이터:
  • 치수: 250 x 85 x 50 mm
  • 중량: 8.5 kg
Lengte [mm] 250.0
Breedte [mm] 85.0
Hoogte [mm] 50.0
Gewicht [kg] 8.5