STR 64
Top jaw blanks
ID 402100
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Top jaw blank
- Jaw interface: 1.5 mm x 60°
- Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 64
- Dimensions: 28,5 x 34 x 20 mm
- Material: 16MnCr5
- Weight: 0.2 kg
Technical details
| 폭 [mm] | 34.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 20.0 |
| 재료 | 16MnCr5 |
| 적합한 대상 | 64 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
상부 죠 블랭크