arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-B 125-82-40

SGWB-B 125-82-40

Reversal jaws

ID 1395495

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 역방향 죠, 이동식
  • 인터페이스 1: W-125-1
  • 인터페이스 2: W-125-2
  • 적합한 대상: KSG 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 82 x 40 mm
  • 중량: 2.5 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 82.0
Hauteur [mm] 40.0
Poids [kg] 2.5

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)