SGWB-E-F 90-64-34.9
Castanhas de reversão
Ident.-Nr. 1329339
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha reversível lisa, fixa
- Interface 1: W-90
- Adequado para: KSM2 90
- Dimensões: 90 x 64 x 34,9 mm
- Peso: 1.3 kg
Technische Details
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 64.0 |
| 高度 [mm] | 34.9 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
标配范围
系统爪