SSH-K 1/2"-350
Acessórios para placas de torno padrão
ID 1151118
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Catracas
- Para acionamento rápido das placas de torno manual SCHUNK
- Função de catraca integrada
- Acionamento quadrado
- Adequado para: ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 550, 700
- Conexão quadrada: 1/2"
- Comprimento: 350 mm
- Peso: 0.62 kg
기술 세부 정보
| Square connection | 1/2" |
|---|---|
| Length [mm] | 350.0 |
| Material | Chrome vanadium steel |
| Weight [kg] | 0.62 |