arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SW 200-1 유사 그림

SW 200-1

클램핑 인서트

ID 194146

SW 200-1, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 15 mm
  • 길이 L: 25.5 mm
  • B 너비: 16 mm
  • 스레드 G: M6
高度 H [mm] 15.0
长度 L [mm] 25.5
宽度 B [mm] 16.0
螺纹 G M6
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。