GPN M6-T12
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 490590
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 정밀 T너트
- 머신 테이블에서 수동 클램핑 바이스의 정밀 위치 결정 및 설치용.
- 적합한 대상: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- T 슬롯에 적합: 12 mm
- 스레드 : M6
- 중량: 0.05 kg
기술 세부 정보
| Závit | M6 |
|---|---|
| Hodí se pro upínací kameny [mm] | 12.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Rozsah dodávky
Precizní matice ve tvaru drážky T, včetně šroubů