arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ISST-SMPL 400x300x3

ISST-SMPL 400x300x3

标准真空夹持技术的附件

ID 1487783

标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 支撑板
  • 用于借助吸盘加工工件
  • 带闭合磁铁
  • 适用于 SMPL 400 x 300 x 28
技术参数:
  • 尺寸: 400 x 300 x 3 mm
  • 重量: 2.9 kg
长度 [mm] 400.0
宽度 [mm] 300.0
高度 [mm] 3.0
重量 [kg] 2.9

标配范围
支撑板、闭合磁铁、捻缝条(胶合)、沉头螺钉