arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T2 Z520-A15-1 Illustrazione simile

FF-T2 Z520-A15-1

Flangia standard

ID 801004

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
  • Lato mandrino: Z520
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 15
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 463.6 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Foro passante: 281.5 mm
  • Peso: 46 kg
Lato mandrino Z520
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 15
Cerchio del passo del mandrino [mm] 463.6
Cerchio del passo del mandrino [mm] 330.2
Altezza [mm] 40.0
Foro passante [mm] 281.5
Peso [kg] 46.0

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio