KSL3 140-1
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Identifikačné číslo 1466120
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová platňa
- Na upevnenie silového upínacieho bloku na stôl stroja pomocou upínacích čapov alebo upínacích príchytiek VERO-S.
- Vhodné pre: KSP3 140, KSH3 140
- Priemer: 198 mm
- Výška: 21.5 mm
- Hmotnosť: 4.8 kg
Technické údaje
| Výška [mm] | 21.5 |
|---|---|
| Hmotnosť [kg] | 4.8 |
Rozsah dodávky
Konzolová platňa