arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SKQ 80/125-1 유사 그림

SKQ 80/125-1

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 1363520

Stock faible
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

제품 특징:
  • 각도 콘솔
  • 기계 테이블에서 클램핑 장치를 들어올리고 접근성의 향상을 위해.
  • 적합한 대상: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
기술 데이터:
  • 폭: 156 mm
  • 높이: 70 mm
  • 중량: 6 kg
길이 [mm] 250.0
폭 [mm] 156.0
높이 [mm] 70.0
중량 [kg] 6.0

제공 범위
각도 콘솔