arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-W 125-18-7.6-5

GBS-W 125-18-7.6-5

Castanha escalonada

ID 432276

Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Castanha escalonada, revestida 5 mm
  • Interface 1: W-125-2
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 18 x 7,6 mm
  • Etapa de fixação: 5 mm
  • Peso: 0.11 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 7.6
高度 [mm] 18.0
束 件
重量 [kg] 0.11

标配范围
顶爪、紧固螺钉