arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SZIJ 53-1

SZIJ 53-1

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 179200

SZIJ 53-1, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3.0 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 25 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 3.0 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.0
Larghezza B [mm] 65.0
Altezza H [mm] 94.0
Lunghezza L [mm] 171.0
Profindità di serraggio T [mm] 42.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori b [mm] 60.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 12.9