WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
Klemmodules
ID 471615
Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatiemodule
- Pneumatisch bediend systeem
- Afmetingen: Ø99 x 70 mm
- Houdkracht: 0.8 kN
- Houdkracht met turbo: 4 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Verticale hoogtecompensatie: 11 mm
- Gewicht: 3 kg