KSP3 140-AS-IM
ID 1467564
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Détection des mors par induction
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 140 x 140 x 72,7 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 30 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 4.5 - 9 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 2300 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.3 s
- Poids: 7.1 kg
Détails techniques
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 30.0 |
| Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 4.5 |
| Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 9.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.3 |
| Gewicht [kg] | 7.1 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, inductieve naderingsschakelaar, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).