KSF3-LH 315-Z-PM
스프링이 장착되어 있는 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1514347
스프링 부하 클램핑 포스 블록 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 315 x 315 x 136 mm
- 클램핑 포스 범위: 27 - 37 kN
- 터보 클램핑 포스 범위: 67 - 77 kN
- 죠당 스트로크: 18 mm
- 최대 죠 높이: 500 mm
- 반복 정밀도: 0.02 mm
- 개방 압력: 6 - 9 bar
- 최대 터보 압력: 6 bar
- 스트로크당 공기 소모량: 10750 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 2 s
- 중량: 86 kg
기술 세부 정보
| Zdvih na čelist [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Min. upínací síla [kN] | 27.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 37.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 500.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 10750.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 86.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).