설명
귀사의 이점
- 모든 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 끼워맞춤식, 자가유지식 잠금
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 완전 밀폐형 스테인리스 모듈
긴 수명 및 최대 공정 신뢰성 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 풀다운 포스 최대 300% 증가, 고효율 달성 - 모듈 개방 및 폐쇄, 팔레트 현황에 대한 유도 모니터링
공정 신뢰성 최대화용 - 고강력 경질 알루미늄 합금을 사용하여 중량 감소
가장 무거운 공작물 탑재에 적합 - 건조한 공기로 작동 가능
오일을 넣은 공기 불필요 - 슬림형 디자인
머신 테이블에 극단적으로 가까운 위치에서 로딩 가능
옵션 및 특별 정보
- 고급형 팔레트 핸들링을 위한 로봇 커플링
VERO-S NSR의 슬림형 디자인 덕분에 머신 테이블에 극단적으로 가까운 위치에서 팔레트 로딩이 가능합니다. 이로 인해 클램핑 스테이션과 팔레트를 낮게 설정할 수 있으며 머신 공간을 최대로 활용할 수 있습니다. - 강한 풀다운 포스로 매우 견고한 시스템이 완성됩니다. 탁월한 유지력으로 최대 토크가 지원됩니다. 이를 통해 무거운 팔레트를 더 안전하고 쉽게 처리할 수 있습니다.
- 모듈의 클램핑 슬라이드 위치는 피스톤의 유도 모니터링에 의해 모니터링됩니다. 팔레트 현황 모니터링과 결합하여 최대 공정 신뢰성이 보장됩니다.