MHM-IT2 125
Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken
Ident.-Nr. 1495616
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Lasthebemagnet Permanent
- Magnettyp: Neodym
- Abmessungen: 160 x 80 x 150 mm
- Haltekraft flach: 125 kg
- Haltekraft rund: 60 kg
- Min. Werkstückdicke: 8 mm
- Spanndurchmesser: 40 - 185 mm
- Max. Werkstücklänge: 2000 mm
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 7 kg
Technische Details
| Haltekraft flach [kg] | 125.0 |
|---|---|
| Haltekraft rund [kg] | 60.0 |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 8.0 |
| Min. Werkstückdurchmesser [mm] | 40.0 |
| Max. Werkstückdurchmesser [mm] | 185.0 |
| Max. Werkstücklänge [mm] | 2000.0 |
| Gewicht [kg] | 7.0 |
Lieferumfang
Lasthebemagnet, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung