arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-A1-070 1200 x 600

MFRS-A1-070 1200 x 600

Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar

ID 423435

Tecnología de sujeción magnética estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2025-10-24
  • Sustituido por: 1595025
Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 1200 x 600 x 66 mm
  • Tamaño de polo: 70 x 70 mm
  • Número de polos: 72 (rosca de polo M10)
  • Máx. fuerza de retención por polo: 7.7 kN
  • Máx. fuerza de retención total: 554.4 kN
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 330 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
  • Número de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
L [mm] 1200.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 554.0
Número de polos 72.0
Conexión 4-PIN
Número de canales 1.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 16.0
Peso [kg] 330.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos