MFRS-A1-070 800 x 600
角型ポールテクノロジーによる電磁チャック
ID 423433
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
標準マグネットクランピング技術
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2025-10-24
- 置き換え対象物: 1595023
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: スクエアポール
- マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
- マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: 800 x 600 x 66 mm
- ポールサイズ: 70 x 70 mm
- 極数: 48(ポールネジ M10)
- 柱ごとの最大保持力: 7.7 kN
- 合計の最大保持力: 369.6 kN
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 220 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- 位置決めクイック接続: A(標準位置)
- チャンネル数: 1
- 接続: 4-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67