ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°
Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado
ID 1340109
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placas de compensação de 6 castanhas
- Design selado
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 25 mm
- Curso do pistão: 60 mm
- Compensação de pêndulo: ± 6 mm
- Força de fixação máx.: 300 kN
- Máx. força de atuação: 150 kN
- Velocidade de rotação máx.: 600 1/min
- Peso: 1244 kg
기술 세부 정보
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 20 (Z520) |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 600.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 300.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 150.0 |
| Slag/klauw [mm] | 25.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 60.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 6 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 149.0 |
| Gewicht [kg] | 1244.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding