ROTA NCR-A-F 630 Z520-SV90°
密封式 6 爪动力车床卡盘
ID 1339998
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 6 爪补偿卡盘
- Fliehkraftausgleichsystem
- 密封的设计
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 16 mm
- 活塞行程: 40 mm
- 摆动补偿: ± 3.5 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大启动力: 80 kN
- 最大旋转速度: 1000 1/min
- 重量: 417 kg
技术细节
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 20 (Z520) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 160.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 16.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 40.0 |
| Compensação de pêndulo [mm] | ± 3.5 |
| Momento de inércia [kgm²] | 20.0 |
| Peso [kg] | 417.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação
Observe o diagrama de força de fixação/RPM
As castanhas marcadas com * no diagrama de força/velocidade de fixação são fixadas na versão de placa com compensação de força centrífuga.