ROTA NCR 200 Z170-KV
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 860020
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 6죠 보정 척
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 6 mm
- 피스톤 스트로크: 15 mm
- 진자 보상: ± 1 mm
- 최대 클램핑 포스: 50 kN
- 최대 구동력: 28 kN
- 최대 회전 속도: 3500 1/min
- 중량: 17.5 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 50.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 28.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 15.0 |
| 진자 보상 [mm] | ± 1 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.09 |
| 중량 [kg] | 17.5 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼