ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV60°
관통 구멍 및 원심력 보상이 있는 파워 선반 척
ID 854109
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Systém pro kompenzování odstředivé síly
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 72 kN
- Max. aktivační síla: 30 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 15 kg
기술 세부 정보
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 72.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 30.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.067 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 15.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla a provozní návod