ROTA NCF plus 2
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
Lichtere 3-klauw precisie krachtbediende klauwplaat met centrifugaal-krachtcompensatie in een zeer stabiel ontwerp.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 지원 - 필수 고정력의 감소가 없는 매우 높은 RPM
높은 경제적 효율성으로 인한 선반 척 성능의 최적 활용 - *통합형 원심력 보정 포함
따라서 높은 가공 속도를 낼 수 있습니다. - 대형 관통 구멍
모든 표준 파이프 지름의 기계가공 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 모듈형 중앙 슬리브 시스템
새로운 클램핑 작업에 최적 조정을 지원하는 교체식 중앙 슬리브 - 이중 가이드 척 피스톤
최고 수준의 흔들림 및 반복 정확도 - 낮은 척 중량
신속한 가속과 감속 작동으로 사이클 시간이 감소합니다. - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 고성능의 유지보수가 필요 없는 정밀 선반 척은 선반과 밀링 터닝 센터를 최대 효율로 이용하기 위한 필수품입니다. ROTA NCF plus 2는 특별히 그러한 요구 사항에 맞게 디자인되었습니다. 통합형 원심력 보정은 회전 속도에서 클램핑 포스가 손실되는 것을 방지하여 훨씬 높은 가공 속도를 가능케 합니다.
- 이 경량 척 내에서 매우 견고하고 강화 및 그라운드 처리된 평면 가이드는 최대 로드에서도 안정적인 기능의 공정을 보장합니다. 새로운 유형의 피스톤 가이드를 도입하여 나사 연결이 강화된 척 본체의 둘레를 완전하게 둘러싸고 따라서 매우 높은 강성과 정밀도를 달성합니다.