arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-G 200-62 C4-GBK

ROTA-G 200-62 C4-GBK

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 815011

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 62 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 4
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6.8 mm
  • 톱니 피치: 4.7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 95 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
  • 최대 회전 속도: 4600 1/min
  • 중량: 20 kg
Spiltype ISO 702-3
Spilformaat Nr. 4
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4600.0
Max. opspankracht [kN] 95.0
Max. koppel [Nm] 90.0
Slag/klauw [mm] 6.8
Tandsteek [mm] 4.7
Gewicht [kg] 20.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding