arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819012

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 52 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 4
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 7 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 100 kN
  • Max. torque: 120 Nm
  • Max. rotational speed: 4800 1/min
  • Weight: 18.4 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 4
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 93.3
重量 [kg] 18.4

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册