ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-VP2
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819113
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 62 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 5
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 7.7 mm
- 歯ピッチ: 6 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大トルク: 210 Nm
- 最大回転速度: 4200 1/min
- 重量: 33.2 kg
기술 세부 정보
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 210.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.7 |
| 歯ピッチ [mm] | 6.0 |
| フランジ付き高さH [mm] | 107.0 |
| 重量 [kg] | 33.2 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書