arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 630-252 A15-SFG

ROTA-S plus 630-252 A15-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814266

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 252 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 15
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 15 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 270 kN
  • Max. torque: 350 Nm
  • Max. rotational speed: 1000 1/min
  • Weight: 256 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 15
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 1000.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 350.0
Zdvih/čelist [mm] 15.0
Rozteč zubů [mm] 8.5
Vlastní hmotnost [kg] 256.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití