arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS 유사 그림

WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

Ident.-Nr. 207969

Auf Lager
WZS GZB-S Ø20 Ø7 KD/RS, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 반경 방향 안정 보어 장착
  • 클램핑 지름: 7 mm
  • 길이: 50.5 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S KD/RS
툴홀더 인터페이스 WZS GZB-S Ø 20 KD/RS
클램핑 지름 D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 24.0
D4 [mm] 4.0
L2 [mm] 43.0
L10 [mm] 2.0
중량 [kg] 0.1

버전
반경 방향 안정 보어 장착

냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능