실험실 자동화: H1 그리스 윤활 및 클린룸 인증을 받은 EGK는 샘플 취급에 이상적입니다.
EGK
소형 구성품용 그리퍼
Versatile 2-finger gripper for small components for maximum workpiece variety with maximum process reliability
공정 신뢰성. 유연성. 지능형.
소형 구성품용 그리퍼 EGK
섬세한 워크피스를 위한 소형 부품용 다용도 그리퍼.
소형 부품용 지능형 EGK 그리퍼는 공정 안정성이 매우 뛰어납니다. 피니언/랙 원리가 적용된 스퍼 기어는 전체 핑거 길이에 걸쳐 일정한 그리핑 포스를 보장하고 영구적인 재그립이 가능합니다. 통합된 그리핑 포스 유지 기능은 워크피스 손실을 방지하고 비상 정지 시에도 핑거 위치를 유지합니다. SoftGrip 모드를 사용하면 충격력 없이도 깨지기 쉬운 워크피스를 안전하게 그리핑할 수 있습니다. 따라서 실험실 산업 및 전자 제품 생산의 까다로운 작업에 적합합니다. EGK는 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link 그리고 Modbus RTU를 포함한 광범위한 인터페이스를 제공합니다. 주요 로봇 제조업체에 제공되는 PLC 기능 모듈과 플러그인 덕분에 소프트웨어 통합이 간단하며 추가 게이트웨이나 프로그래밍 워크로드가 필요하지 않습니다.
EGK 사용 중
메카트로닉 그리퍼
유연하고 지능적인
두 개의 그리퍼 EGU 및 EGK는 메카트로닉 그리핑의 모든 장점을 결합시키고 무한 가변 그립력 조정 뿐만 아니라 길고 자유롭게 프로그래밍 가능한 죠 스트로크로 덕분에 유연한 공작물 핸들링을 제공할 수 있습니다.
귀사가 얻으실 수 있는 이점
- 다용이며 생산적임
유연한 공작물 핸들링을 위한 지속적인 파지력 조정과 함께 길고 자유롭게 프로그래밍 가능한 죠 스트로크 덕분에 - 믿을 수 있고 민감한
밀폐된 디자인과 부드럽게 작동하는 프로파일 레일 가이드 덕분에 실험실 자동화 및 전자 제품 생산 요건에 특히 적합 - 최대 공정 신뢰성
손실 감지 기능을 포함한 통합 파지력 유지로 인한 워크 손실 방지 - 항상 참조됨
통합 앱솔루트 엔코더로 인해 비상 정지 및 정전 시 모두 작동합니다. - 시작 거리 없이 100% 파지력
통합된 평 기어 덕분에 전체 핑거 길이에 걸쳐 일정한 파지력 - 최소 작업으로 통합
PLC 기능 블록 및 로봇 플러그인뿐만 아니라 광범위한 통신 인터페이스 덕분으로 시장의 주요 제조업체와 호환 가능
옵션 및 특별 정보
- 그립 모드
BasicGrip 및 SoftGrip 그립 모드의 사용이 가능합니다. BasicGrip 및 SoftGrip을 사용하면 모터가 계속 작동하므로 공작물을 영구적으로 다시 잡을 수 있습니다. 파지 속도는 BasicGrip으로 파지력 설정에 자동으로 최적화됩니다. SoftGrip 사용 시 파손에 민감한 작업물이 작업물에 부딪힐 때 충격력의 최소화를 통해 특히 부드럽게 파지하는 것이 가능합니다. - 파지력 유지
비상 정지 또는 전압 강하 시 전자식 홀딩 브레이크와 탄성 요소의 초기 장력의 조합으로 인해 기존에 가해진 파지력의 75% 이상을 안정적으로 유지하는 것이 가능합니다. 미리 그리핑 포스 및 위치 유지가 활성화되는 경우, 기존 그리핑 포스의 90%를 유지하는 것이 가능합니다. 공작물 제거 시 그리퍼 핑거의 오버런은 몇 밀리미터에 그치며, 이는 생성된 파지력에 따라 달라집니다. 파지력 유지 관리가 없는 변형도 옵션으로 사용이 가능합니다. - 씰
그리퍼는 기본적으로 먼지 또는 액체의 침투에 대한 보호 기능이 향상되었습니다. 전자 장치에 대한 IP 보호는 플러그 커넥터가 올바르게 장착된 경우에만 제공됩니다. 그리퍼의 기어박스는 메인 샤프트의 씰에 의해 추가적으로 보호됩니다. - 베이스 죠의 인터페이스
중간 죠 사용 시, 베이스 죠의 인터페이스는 범용 그리퍼 PGN-plus-P의 인터페이스에 해당합니다. 이는 간섭 윤곽 및 적용되는 적용 한계를 고려하여 이 그리퍼에 PGN-plus-P용 광범위한 핑거 액세서리를 사용할 수도 있음을 의미합니다. - 식품 규격 윤활을 표준으로 사용
의료 기술, 실험실 자동화, 제약 및 식품 산업에 쉽게 진입할 수 있는 솔루션입니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다.