당사의 표준 평행 그리퍼에는 가공물의 안전하고 정밀한 핸들링을 위한 소형부품용, 범용, 롱 스트로크용 그리퍼 및 방진 방수형 그리퍼가 포함되어 있습니다. 본 그리퍼는 몇 그램에 불과한 가공물에서부터 최대 80kg에 달하는 가공물에 이르기까지 핸들링이 가능하며, 클린룸뿐 아니라 폭발 위험이 있는 작업장에 이르기까지 다양한 적용분야에 사용할 수 있습니다. 또한 근접 센서 시스템, 마그네틱 스위치 또는 공작물별 그리퍼 핑거를 추가적으로 장착할 수 있는 확장성을 통해, 그리퍼의 기능성, 공정신뢰성 및 생산성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라 톱니형 가이드와 같은 혁신적 디자인 및 첨단 생산기술의 적용은, 최고의 신뢰성 및 제품의 긴 수명을 구현하며 이를 통해 투자안정성을 보장합니다.
에너지 또는 압력 손실 발생 시, 7가지 변형 메커니즘을 통해 파지력 및/또는 현재 위치를 유지합니다.
AS(스프링 닫힘)/IS(스프링 열림): 스프링은 최소한의 힘으로 그리퍼를 닫거나 열린 상태로 유지합니다. S (스프링 닫힘/열림): 상단 죠의 디자인에 따라 스프링은 닫힘 또는 열림 메커니즘으로 작용합니다. ASC(인증된 스프링 닫힘)/ISC(인증된 스프링 열림): 인증된 GripGuard 파지력 유지 기능은 압력 강하 시 닫힘 또는 열림 방향에서 최소 80%의 파지력을 보장합니다. M(영구 자석 브레이크): 닫힘 및 열림 방향에서 파지력을 유지합니다. KP(위치 클램핑): 브레이크 또는 공압 클램핑 요소를 통해 닫힘 및 열림 방향의 현재 위치를 고정합니다.
주변 온도는 그리퍼가 작동하는 공기 또는 직접적인 작동 환경의 온도를 나타냅니다(공작물 온도는 아니며, 이는 공작물 온도가 일반적으로 주변 온도보다 훨씬 높기 때문입니다). 또한 주변 온도가 130 °C를 초과하는 경우를 위한 특수 솔루션을 제공합니다. 귀사의 구체적인 프로세스 데이터를 바탕으로 사용 사례를 기꺼이 검토해 드리겠습니다.