PGN-plus
Universal gripper
이 제품은 레거시 제품입니다.
대체 제품:
Universal 2-finger parallel gripper with a high gripping force and high maximum moments due to the use of a multi-tooth guidance
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Robuste Vielzahn-Gleitführung
für präzise Handhabung - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Antriebskonzept Ovalkolben
für maximale Greifkräfte - Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Umfangreiches Sensorzubehör
für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition - Kompakte Baumaße
für minimierte Störkonturen in der Handhabung - Vielfältige Optionen
zur speziellen Optimierung für genau Ihren Anwendungsfall (staubdicht, Hochtemperatur, Korrosionsschutz u. v. m.)
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Korrosionsschutz-Version K
für den Einsatz in korrosionsunterstützenden Umgebungen - Hochtemperatur-Version V/HT
für den Einsatz in heißen Umgebungen - Kraftverstärkungs-Version KVZ
für erhöhten Bedarf an Greifkraft - Präzisions-Version P
für höchste Genauigkeit - ATEX-Version EX
für explosionsgefährdete Umgebung - Staubdicht-Version SD
absolut staubdicht, erhöhter Schutzgrad gegen eindringende Stoffe - Weitere Versionen
Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.