arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SST

SST

센서 테스터
SST 센서 시험기로 유도 센서와 마그네틱 스위치, 리드 접촉부를 신속하게 테스트하고 조정할 수 있습니다. 9V 합성 배터리에서 필요 전력이 제공됩니다.

利点と特長

  • 視覚・音声信号
    機能の制御と調整が容易
  • 2 線式および 3 線式 DC 技術
    リード接点、容量型および誘導型センサーを接続可能
  • センサーを取り外さずにテスト可能
    メンテナンス時間を短縮
  • M8 および M12 用接続またはオープンケーブル端への接続が可能
    すべてのシュンクセンサーに適合
  • PNP と NPN センサーをテスト可能
  • 9 V 合成バッテリーによる作動電圧
    可搬使用に対応
  • 自動停止機能
    バッテリー寿命の延長に寄与

オプション、その他

  • 同時に使用できるのは 1 つの SST 入力 (ケーブル端子入力 M8 または M12) のみであることに注意してください。
  • トグルスイッチがステッカー (銘板) 側にあればセンサーは PNP モードとなっています。そうでない場合は NPN が選択されています。
  • センサーテスターはIP保護等級IP00に適合しています。