arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AKO 2xEGK40/ISO31.5 유사 그림

AKO 2xEGK40/ISO31.5

로봇 연결 패키지

ID 1524779

어댑터
Produktgruppe Roboter Verbindungspaket
Höhe H [mm] 9.9
Lochkreis DIN ISO-9409 [mm] 31.5
Eigenmasse [kg] 1.25