ERT 100-40-N-N-L-N
ID 1529446
- Torque: 16.7 Nm
- Fonte de energia: 560 V
- Classe de proteção IP: 40
기술 세부 정보
| Torque nominal [Nm] | 16.7 |
|---|---|
| Pico de torque [Nm] | 51.0 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 350.0 |
| Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] | 0.57 |
| Precisão de repetição [°] | 0.01 |
| Desvio axial [mm] | 0.05 |
| Precisão de concentricidade [mm] | 0.05 |
| Peso [kg] | 7.8 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 40.0 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Força Fx máx. [N] | 890.0 |
| Força Fz máx. [N] | 890.0 |
| Comprimento X [mm] | 235.0 |
| Largura Y [mm] | 190.0 |
| Altura Z [mm] | 108.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 48.0 |
| Tensão do circuito intermediário [V] | 560.0 |
| Corrente nominal [A] | 2.56 |
| Máx. atual [A] | 7.61 |
| Sistema codificador | Codificador (absoluto) |
| Interface do sistema de medição de curso | HIPERFACE DSL® |
| Certificação SIL | não certificado |
Dimensões e cargas máximas
Diagrama de tempo de giro
Diagrama de tempo de giro IP54
Dimensões e cargas máximas
As forças e momentos indicados são valores máximos para carregamento individual. Se várias forças e/ou momentos forem aplicados ao mesmo tempo, os valores individuais máximos permitidos serão menores.
Diagrama de tempo de giro
- X축:
- Tempo de rotação
- Y축:
- Momento de inércia de massa
- X축 상단:
- Ciclos por hora
Diagrama de tempo de giro IP54
- X축:
- Tempo de rotação
- Y축:
- Momento de inércia de massa
- X축 상단:
- Ciclos por hora
Notas gerais sobre a série
Sistema de medição de curso
Sistema de feedback do motor para medição absoluta, versão de uma volta, com interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® e DRIVE-CLiQ
Tempos de rotação
Os tempos de rotação são puramente os tempos em que o módulo se move da posição de repouso para a posição de repouso. Os atrasos causados pelo PLC ou pelo controlador de acionamento não estão incluídos e devem ser levados em consideração na determinação dos tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Precisão de repetição
A precisão de repetição é definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em ambientes limpos a levemente contaminados. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos.
Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.
Correntes nominais
As correntes nominais podem ser acionadas permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.
Material da carcaça
Alumínio fundido, revestido a pó
Acionamento
Motor de torque, trifásico
Sistema de medição de curso
Sistema de medição magnética sem contato na versão absoluta; com interfaces HIPERFACE® e DRIVE-CLiQ.
Controlador de acionamento
Consultoria sobre a configuração de parâmetros para controladores de acionamento da BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e da Siemens (Sinamics S120). Fornecimento de folhas de dados de motores para outros controladores de acionamento. Suporte de comissionamento mediante consulta.
Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta