OSE-A22-0-90-R
범용 스위블 유닛
ID 354250
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Universalschwenkeinheit OSE, Baugröße: 22, pneumatisch, Drehwinkel: 90 °, Endlageneinstellbarkeit: 2 °, Drehrichtung: rechts, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
- Drehmoment: 1.5 Nm
Technical details
| Produktgruppe | Universalschwenkeinheit |
|---|
*Die Diagramme sind gültig für die Basiseinheiten sowie für den Einsatz mit vertikaler Schwenkachse, ebenso bei rein zentrischen Lasten mit horizontaler Schwenkachse und bei einem Betriebsdruck von 6 bar. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung einzuhalten, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern. Bei der Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne. Zudem steht online das SCHUNK Auslegungstool Schwenken zur Verfügung.
Housing material
Aluminum
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
Double piston rack and pinion principle
Scope of delivery
Flow control coupling, fitting screws, O-ring for direct connection, mounting screws, assembly and operating manual with manufacturer's declaration
Warranty
24 months