arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OSE

OSE

범용 스위블 유닛
SCHUNK의 특징적인 고품질의 산업 자동화용 구성품

Avantages - Vos bénéfices

  • unité de rotation plate éprouvée avec construction robuste
  • disponible avec passage des fluides intégré et passage électrique intégré
  • Amortissement avec amortisseurs de chocs puissants, hydrauliques
  • Des raccords à piège sont fournis pour optimiser le temps de cycle
  • L'orifice central dans le pignon reste disponible pour l'utilisation

Options et informations particulières

  • Pour les nouvelles applications, veuillez utiliser le produit ultérieur, le SRU-plus.
  • Les supports pour les détecteurs inductifs sont toujours fournis avec l'OSE. Pour la surveillance des deux positions finales, deux détecteurs sont nécessaires, ainsi qu'un troisième pour la position centrale. Le temps de cycle disponible doit être entièrement utilisé pour le cycle de pivotement.
  • Le débit d'air peut être restreint grâce aux raccords à piège fournis, réduisant ainsi la vitesse angulaire. En réduisant la vitesse angulaire, les amortisseurs de chocs ne sont pas surchargés et bénéficient d'une durée de vie plus longue.
  • Pour la sélection de l'unité de rotation correcte, nous recommandons l'utilisation du logiciel de dimensionnement rotatif SCHUNK SSE disponible sur CD ou à télécharger en ligne. Le calcul de contrôle de l'unité de pivotement est nécessaire pour éviter la surcharge.
  • Des angles de rotation spécifiques sont disponibles sur demande.
  • La position centrale pneumatique peut être dépassée dans le cas d'une charge avec inertie importante. Une position centrale verrouillée peut résoudre le problème (seulement disponible sur les SRU). « A » (rotation à droite), « B » (rotation à gauche) et « C » (position centrale) sont les connexions principales, « a » et « b » sont les raccordements directs correspondants. Les pignons sont représentés en butée à gauche et tourne à droite à partir de cette positioni (voir « sens de rotation »).
  • L'image de raccordement du pignon pour les versions avec un angle de rotation de 90° tourne de 90° vers la droite sur les schémas. Veuillez respecter le rayon de courbure minimum autorisé des câbles du détecteur, qui est généralement de 35 mm. Des informations détaillées figurent dans notre catalogue des accessoires.
  • Pour la sélection de l'unité de rotation correcte, nous recommandons l'utilisation du logiciel de dimensionnement rotatif SCHUNK SSE disponible sur CD ou à télécharger en ligne. Le calcul de contrôle de l'unité de pivotement est nécessaire pour éviter la surcharge.