LDF
Flachlinearmodul
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
중단 일자 2021. 9. 1.
Flache Linearachse mit Linearmotor und Rollenführung
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Nahezu keine Verschleißteile
für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit des Systems - Kein mechanisches Spiel zwischen den Antriebselementen
für schnelles Ansprechverhalten und hohe Positioniergenauigkeit - Geringes Schwingen und hohe Haltekraft
für kürzeste Positionierzeiten und Prozessstabilität - Integrierter Motor und Messsystem in der Achse
minimiert Störkonturen und Platzbedarf - Ausrüstbar mit absolutem Wegmesssystem
für weniger Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb - Hohe Dynamik für kürzere Zykluszeiten
dadurch hohe Produktivität - Viele verschiedene Varianten möglich, z. B. Langschlitten
zur speziellen Optimierung auf genau Ihren Anwendungsfall hin - Optional pneumatische Haltebremse als Absenksperre
für Prozesssicherheit bei Anlagenstillstand - Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
bei den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CliQ für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- Pneumatische Haltebremse
Optional ist das Linearmodul mit einer Haltebremse lieferbar. Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt. Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert. Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand. - Absolutwertgeber
zur einfachen Inbetriebnahme - Weitere Motorschlitten
Die Linearachse kann mit mehreren aktiven Motorschlitten ausgestattet werden. Somit sind spezielle und für die Kundenanwendung ideale Achslösungen darstellbar. - Zertifiziertes Gebersystem
Die Gebersysteme mit den Schnittstellen HIPERFACE® (optional) und DRIVE-CLiQ sind nach SIL2/PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an.