arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS HB6-A

COS HB6-A

Průchozí moduly

ID 1586287

Průchozí moduly, HB6, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 2
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování L
Typ přenosu Hydraulika
Vlastní hmotnost [kg] 1.3
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení osové
Počet průchodů médií 2x G3/8"
Typ média Hydraulika, voda
Max. objemový průtok na průchod médií 1.460 l/min (G3/8")
Max. provozní tlak [bar] 496.0
Zvláštní vlastnosti Dodržujte prosím maximální přípustný provozní tlak. U modulů s více přípojkami nesmí součet hodnot tlaku, které se současně vyskytují na všech přípojkách, překročit tuto hodnotu. Porty jsou samouzavírací. Přesto může na povrchu portů po jejich odpojení zůstat malé množství zbytků kapaliny. Množství kapaliny závisí do značné míry na typu zpracovávané kapaliny.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.