arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS 076-K-S

CPS 076-K-S

ID 1613287

Cambi utensili automatici CPS, Dimensioni: 076, Testa di cambio, pneumatico

  • Rilevamento blocco: integrata
  • Numero dei passaggi fluidi: 5
  • Forza Fz max: 12000 N
Versione Versione standard
Rilevamento blocco integrata
Forza di bloccaggio [N] 12000.0
Forza di richiamo (pistone operativo) [N] 104.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 2.6
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 2.0
Numero dei passanti pneumatici 5x G3/8"
Blocco/sblocco collegamento principale G1/8"
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 1
Offset XY angolare max consentito [°] ± 0.7
Offset Z angolare max consentito [°] ± 1
Collegamento lato robot ISO 9409-1-125-6-M10
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti 2 x J
Tempo di apertura [s] 0.1
Tempo di chiusura [s] 0.3
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 91.0
Portata a 6 bar (per distributore) 1.400 l/min (G3/8")
Coppia dinamica max Mx [Nm] 800.0
Coppia dinamica max My [Nm] 800.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 1800.0
Max coppia statica Mx [Nm] 2400.0
Max coppia statica My [Nm] 2400.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 5400.0
Forza Fx max [N] 23500.0
Forza Fy max [N] 23500.0
Forza Fz max [N] 12000.0
Forza Fx massima dinamica [N] 7800.0
Forza Fy massima dinamica [N] 7800.0
Forza Fz massima dinamica [N] 4000.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Minimale druk
De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.

Zelfhoudend
De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt. De wisselmaster en wisseladapter kunnen van elkaar worden gescheiden door de zuiger pneumatisch te bedienen.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
zuigerbediende kogels met geïntegreerde veer (om de vergrendelde zuigerpositie te ondersteunen)

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek