arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
공작물 클램핑 기술 September 2024

ROTA-ML flex 2+2: 더욱 평평하고 가볍고 더 좋아졌습니다.

SCHUNK의 4죠 수동 척 ROTA-ML flex 2+2가 전면적으로 업그레이드되었습니다. 결과: 더 낮고, 더 가볍고, 더 유연해졌습니다! SCHUNK는 2024년 슈투트가르트에서 열리는 국제 금속 가공 박람회인 AMB에서 이 개선된 버전을 처음으로 선보일 예정입니다.
SCHUNK 제품 이미지 - ROTA-ML flex 2+2 ROTA-ML flex 2+2 4-죠 보정 척은 이전 버전에 비해 최대 40% 더 가볍지만 훨씬 더 강력합니다.

SCHUNK는 중심 보정 ROTA-ML flex 2+2를 통해 2020년부터 유지 보수가 쉬운 수동 척을 포트폴리오에 추가했습니다. 이 척을 사용하면 원형, 입방형 또는 기하학적으로 불규칙한 형상 등 거의 모든 작업물 형상을 밀링/선반 센터에서 정확하고 효율적으로 클램핑할 수 있습니다. 특허받은 드라이브 방식은 죠당 12mm의 매우 큰 보상 스트로크를 자랑합니다. 이 재설계를 통해 SCHUNK는 수동 척을 다시 한번 대폭 개선했습니다.

최대 40% 경량화

직경 500mm 사이즈부터 제설계를 거쳐 이 툴홀딩과 워크홀딩 전문 기업은 척 높이를 최대 30%까지 줄였습니다. 이를 통해 이송 중량도 최대 40%까지 감소합니다. 무게가 가벼워져 테이블 회전 속도가 더 빨라지고, 더 크고 무거운 공작물도 안정적으로 가공할 수 있습니다. 이는 하나의 척으로도 적용 가능 범위가 넓어지고 가공 공정의 효율성도 향상됩니다.

척의 개정된 베이스 플레이트도 더 큰 유연성을 보장합니다. 따라서 이 척들은 거의 모든 기계 테이블에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

밀폐 컨셉 덕분에 유지 관리가 간편합니다.

가이드웨이의 특수 씰이 그대로 유지되었습니다. 특수 씰은 그리스가 씻겨 나가는 것을 방지하고 클램핑력이 점진적으로 손실되는 것을 방지합니다. 이를 통해 낮은 클램핑 힘에서도 정밀한 척 기능이 보장됩니다. 특허받은 씰링 컨셉은 드라이브 운동학을 먼지와 칩으로부터 보호하여 더욱 높은 공정 안정성과 더 긴 유지 관리 간격을 보장합니다. 또한, 각 죠의 표시 핀은 안전한 워크피스 클램핑을 위한 최적의 클램핑 범위를 알려줍니다.

SCHUNK는 직경 260mm에서 1200mm까지 8가지 사이즈로 유연한 수동 척을 제공합니다.

Download press releases

Press releases 2 MB ZIP Download