MTTH HSK-A 100 MK4x170
잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
ID 23001932
MTTH HSK-A 100 MK4x170, 툴홀더
- 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
- 시리즈: 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름의 스레드: M16
- Morse 테이퍼: MK 4
- 투영 길이: 170 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 技术 | 莫氏锥接口(带锁紧螺纹) |
|---|---|
| 系列 | 莫氏锥接口(带锁紧螺纹) |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| MK 尺寸 | MK 4 |
| 紧固螺钉螺纹 G | M16 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 170 mm / 6.7" |
| L4 [mm] | 141.0 |
| 重量 [kg] | 3.57 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于安装符合DIN 228B 标准,带锁定螺纹的莫氏锥度刀具。
回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计