arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSF3

KSF3

Etaux de serrage à ressort 2 mors
Étaux de serrage automatique à 2 mors à actionnement à ressort de troisième génération dans une construction compacte, avec une force de serrage élevée et de nouvelles prouesses techniques. Les étaux de serrage automatique sont disponibles avec course de serrage standard, course longue ou avec un mors fixe.

Avantages - Vos bénéfices

  • Etaux de serrage à paquets de ressorts
    Serrage des pièces indépendant du support, notamment pour les applications de tour de serrage ou de stockage
  • Détection brevetée de la position des mors de base par la pression dynamique
    Savoir si l'étau est ouvert ou serré
  • Contrôle de la présence de la pièce à usiner à travers le mors de base
    Permet le chargement automatisé de l'étau de serrage automatique
  • Bloc de force de serrage de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Design carré avec contour extérieur idéal
    Idéal pour l'usinage sur 6 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en standard
    Grande flexibilité des systèmes de mors
  • Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Centrales compactes à ressorts pour solutions de tour et de stockage
    TANDEM KSF3 est synonyme d'étaux de serrage à ressorts haute performance qui sont serrés par des assemblages de ressorts intégrés et ouverts pneumatiquement. Toutefois, en raison du serrage par ressort, ils ne conviennent que pour le serrage extérieur. Les étaux de serrage automatique sont principalement utilisés dans les solutions de tour et de stockage, car la force de serrage est entièrement maintenue même après le retrait de l'air comprimé. Dans cette troisième génération, les serreurs peuvent désormais être équipés d'un contrôle pneumatique, ce qui élargit encore la gamme d'applications.
  • La compatibilité était un aspect important du développement ultérieur. Le résultat est, qu'aujourd'hui, les serreurs KSF plus existants peuvent être remplacés 1:1 par les nouveaux serreurs KSP3. La géométrie spéciale testée et éprouvée permet une accessibilité optimale de la broche machine sur la pièce à usiner.