AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
Identyfikator 1313767
AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M16
- Projecting length: 51 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| 기술 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
|---|---|
| 시리즈 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 스레드 고정 볼트 G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| 중량 [kg] | 0.75 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능