AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76
Adattatori gambo filettato cilindrici
ID 1313731
AMC CYL HSK-A 63 M8x50 L1=76, Portautensili
- Adattatori gambo filettato cilindrici
- Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Filetto nel diametro di serraggio: M8
- Lunghezza di proiezione: 76 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technical details
| Technologie | Adattatori gambo filettato cilindrici |
|---|---|
| Reeksen | Adattatori gambo filettato cilindrici |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Schroefdraad spanbout G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.71 |
| Koelvloeistofbestendig | Sì |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande